ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

折りたたみステップ

通常単価(税別)
7,797
税込単価
8,577
通常出荷日:5日目

【特長】・様々なシーンで活用できる折りたたみステップです・リング式の自動ロック機能付きです・開閉ストッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OSU-3R-DH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OSU-3R-DHの仕様・寸法情報

ダークグレー
JANコード
4967576692069
トラスココード
629-8066
キャスター
最大使用質量(kg)
100
段数(段)
3
天板高さ(m)
0.67
天板寸法(mm)
340×220
踏ざん踏面幅(mm)
340
本体サイズ(mm)
約幅400×奥行600×高さ960
収納時寸法(mm)厚さ
80
収納時寸法(mm)全長
1090
収納時寸法(mm)幅
400
質量(g)
5600.0
材質1
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗料)、ステップ:ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OSU-3R-DH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,797
( 8,577 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なシーンで活用できる折りたたみステップです
・リング式の自動ロック機能付きです
・開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます
・滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付きです
・使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます
【用途】
・踏み台として
・ちょっとした腰掛けとして
・ガーデニングなどのディスプレイとして
【材質】
・フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗料)
・ステップ:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみステップの型番OSU-3R-DHのページです。 型番OSU-3R-DHに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみステップのレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト