ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

充電式LEDフロアライト

通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円
通常出荷日:5日目

【特長】・工場やガレージなど屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライトです。・AL812Sの後継...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AL812SA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AL812SAの仕様・寸法情報

使用電池
内蔵リチウムイオン電池:3.7V、2600mAh
JANコード
4989433777115
トラスココード
699-6613
質量(g)
220.000
奥行(mm)
41
高さ(mm)
95
全長(mm)
107
幅(mm)
107
明るさ(lm)
1000
最大点灯時間(h)
2.5
充電時間(時間)
4
材質1
本体:樹脂、ゴム、シリコン、鉄、磁石、レンズ部:ガラス
電圧(V)
3.7
保護等級
IP65

型番リスト

表示件数
型番
AL812SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893円
( 7,582円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場やガレージなど屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライトです。
・AL812Sの後継モデルです。
・従来品(AL812S)は樹脂製だったレンズをガラス製に変更しています。
・360度回転するリング付きです。
・マグネット内蔵のスタンドは120度4段階の角度調整が可能です。
【用途】
・自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯です。
【材質】
・本体:樹脂、ゴム、シリコン、鉄、磁石、レンズ部:ガラス
【セット内容】
・USB Type-Cケーブル(1.0m)×1
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDフロアライトの型番AL812SAのページです。 型番AL812SAに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDフロアライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDフロアライト
コードレスLEDライト AL810
充電式LEDワークライト
LEDスティックライト充電式
充電式コードレスライト
充電式LEDフレキシブルライト
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)マキタアイリスオーヤマ嵯峨電機工業KTC(京都機械工具)
通常価格6,893円8,995円5,872円6,867円 -17,186円 -6,713円 -
通常出荷日5日目4日目4日目1日目〜1日目1日目
使用電池内蔵リチウムイオン電池:3.7V、2600mAh-----
JANコード49894337771154989433773933----
トラスココード699-6613420-8764----
質量(g)220.000310----
奥行(mm)4140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました