ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

純正先端工具 レシプロソー刃【5個入り】

通常単価(税別)
2,070
税込単価
2,277
通常出荷日:1日目

【特長】・レシプロソー用替刃です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6641475
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

B-6641475の仕様・寸法情報

山数
9
種類
木工・合性樹脂用
刃渡り(mm)
55
全長(mm)
75
JANコード
4960673760075
質量(g)
19.000
トラスココード
750-6937
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-6641475
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,070
( 2,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロソー用替刃です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純正先端工具 レシプロソー刃の型番B-6641475のページです。 型番B-6641475に関する仕様情報を記載しております。
純正先端工具 レシプロソー刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純正先端工具 レシプロソー刃
レシプロソー刃 6641681
レシプロソー刃HM(2枚入)
レシプロソー刃 家屋解体用 替刃(家屋解体用)
ZAKレシプロソー解体全般
ZAKレシプロソー設備解体
メーカー京セラリョービマキタTJMデザインタジマツールSK-11SK-11
通常価格2,0703,1679,4773,312 -2,420 -851 -
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目1日目2日目2日目
山数9-----
種類木工・合性樹脂用-----
刃渡り(mm)55-----
全長(mm)75-----
JANコード4960673760075-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト