17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル真空ゲージ

通常単価(税別)
16,07016,962
税込単価
17,67718,658
通常出荷日:5日目

【特長】・小型で軽量・長寿命で且ハイコストパフォーマンスが特徴の真空ゲージです

  • ゲージ径(mm)
    φ48×26
  • 圧力表示(MPa)
    -0.101~0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

対応ポンプ

付属品

最小発注数量
686-5713
4991756388060
135.000
充電式真空ポンプ1.5CFM
ケース
1個
686-5711
4991756388077
135.000
充電式真空ポンプ4CFM
ケース
1個
686-5712
4991756388084
146.000
真空ポンプECOシリーズ
ケース、異径アダプタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,070
( 17,677 )
5日目
16,070
( 17,677 )
5日目
16,962
( 18,658 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量・長寿命で且ハイコストパフォーマンスが特徴の真空ゲージです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル真空ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル真空ゲージ
ボールバルブ式Miniマニホールド
マニホールドADキット R448A、R449A、R404A ケース付 92CM
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格16,070-11,91024,14817,34827,45019,275
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
ゲージ径(mm)φ48×2660φ8060φ8060
圧力表示(MPa)-0.101~0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト