ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルMiniマニホールドMS-100

通常単価(税別)
26,630
税込単価
29,293
通常出荷日:4日目

【特長】・「アナログに代わるマニホールド」となる高品質低価格及び付加価値のあるマニホールドです。・機能...

詳細を確認
  • 接続口径
    1/4
  • 付属ケース
    収納バッグ
  • トラスココード
    704-9569
  • JANコード
    4991756390766
  • 対応冷媒
    R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aその他(約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加可能)
  • 質量(g)
    680.0
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
  • 材質3
  • 付属品
    異径アダプタ1/4”×5/16”(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個

ご注意

  • 校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。
  • 対応冷媒はアップデートにより順次追加されることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AE100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE100の仕様・寸法情報

接続口径
1/4
付属ケース
収納バッグ
トラスココード
704-9569
JANコード
4991756390766
対応冷媒
R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aその他(約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加可能)
質量(g)
680.0
材質1
樹脂
材質2
材質3
付属品
異径アダプタ1/4”×5/16”(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,630
( 29,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「アナログに代わるマニホールド」となる高品質低価格及び付加価値のあるマニホールドです。
・機能はあくまでも付加価値という逆転の発想で、一般的なアナロマニホールドに近い価格帯を実現しました。
・対応冷媒種類は140種で、冷媒ごとにマニホールドを複数台所有する必要がありません。
・冷媒の飽和温度表示有、真空度表示有、温度入力でSH/SCの測定も可能です。
・専用アプリと連携して、様々な機能(付加価値)も使用可能です。(例:ログ、レポート作成、冷媒入れ替えなど)
・アップデートで、iOS/Android版アプリが日本語対応に。
【材質】
・樹脂
・鉄
・銅

ご注意

  • 校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください。
  • 対応冷媒はアップデートにより順次追加されることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルMiniマニホールドMS-100の型番AE100のページです。 型番AE100に関する仕様情報を記載しております。
デジタルMiniマニホールドMS-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルMiniマニホールドMS-100
ボールバルブ式Miniマニホールド
ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付
マニホールドADキット R448A、R449A、R404A ケース付 92CM
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格26,63011,91027,45024,14819,27517,348
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
接続口径1/45/16”フレア(UNF1/2-20山)5/16フレア(UNF1/2-20山)1/4フレア(UNF7/16-20山)5/16フレア(UNF1/2-20山)5/16フレア(UNF1/2-20山)
付属ケース収納バッグ-ありあり--
トラスココード704-9569198-0605566-6374566-6372566-6375573-9906
JANコード499175639076649917563429494991756380323499175638035449917563803784991756380361
対応冷媒R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aその他(約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加可能)R32、R410A--R32、R410AR32、R410A

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました