ファクトリーサプライ用品技術窓口

GENTOS COB LED登載充電式ワークライト

通常単価(税別)
6,213円
税込単価
6,834円
通常出荷日:1日目

【特長】・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です。・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    クリップ付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    150
  • 電源
    充電式
  • JANコード
    4950654043617
  • トラスココード
    197-9050
  • 奥行(mm)
    21.4
  • 高さ(mm)
    157.5
  • 全長(mm)
    158
  • 品名
    GENTOS COB LED 搭載充電式ワークライト Ganzシリーズ 210
  • 幅(mm)
    30.5
  • 質量(g)
    97
  • 材質1
    アルミ・ABS樹脂
  • 最大点灯時間
    2.5h

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番:

GZ-011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZ-011の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
クリップ付 / マグネット付
明るさ(lm)
150
電源
充電式
JANコード
4950654043617
トラスココード
197-9050
奥行(mm)
21.4
高さ(mm)
157.5
全長(mm)
158
品名
GENTOS COB LED 搭載充電式ワークライト Ganzシリーズ 210
幅(mm)
30.5
質量(g)
97
材質1
アルミ・ABS樹脂
最大点灯時間
2.5h

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,213円
( 6,834円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です。
・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です。
・背面クリップ採用で胸ポケット等に吊り下げ可能です。
・ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます。
・ペン型作業灯で持ち運びに便利です。
・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です。
【用途】
・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に。
・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に。
【材質】
・アルミ・ABS樹脂

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS COB LED登載充電式ワークライトの型番GZ-011のページです。 型番GZ-011に関する仕様情報を記載しております。
GENTOS COB LED登載充電式ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTOS COB LED登載充電式ワークライト
充電式LEDワークライト LED/396
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/345
充電式LEDワークライト ML803
充電式マルチLEDライト
メーカーGENTOSGROZGROZGROZマキタムサシ
通常価格6,213円6,643円15,783円11,371円5,872円2,323円
通常出荷日1日目2日目1日目4日目在庫品1日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
形状クリップ付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付クリップ付マグネット付
明るさ(lm)150500600200(弱) / 650(強)170/120140 / 500 / 350
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
JANコード4950654043617-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました