17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たれ幕 高所作業中

通常単価(税別)
1,3334,209
税込単価
1,4664,630
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。【用途】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    表示内容

    取付仕様

    JANコード

    トラスココード

    横(mm)

    縦(mm)

    質量(g)

    材質1

    材質2

    ハトメ穴内径(mm)

    最小発注数量
    本日は 一斉清掃日
    穴4ヵ所
    4571181550784
    183-5565
    450
    1800
    450
    本体部:ビニールターポリン
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
    10
    2個
    注意 足場組立解体中
    穴4ヵ所
    4571181550876
    183-7145
    450
    1800
    450
    本体部:ビニールターポリン
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
    10
    2個
    ストップ・ヒューマンエラー
    穴4ヵ所
    4571181551064
    184-0235
    450
    1800
    450
    本体部:ビニールターポリン
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
    10
    2個
    高所作業中
    穴4ヵ所
    4571181567782
    665-1240
    350
    900
    117
    ターポリン
    -
    10
    1個
    はさまれ・巻き込まれを 絶滅しよう
    穴4ヵ所
    4571181551491
    183-7124
    450
    1800
    450
    ターポリン
    -
    10
    2個
    ISO14001 地球にやさしい環境を目指して
    穴4ヵ所
    4571181551545
    183-8637
    450
    1800
    450
    ターポリン
    -
    10
    2個
    一時避難場所
    吊り下げ式
    4571181550739
    183-5567
    450
    1800
    430
    軟質ビニール
    -
    -
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,880
    ( 3,168 )
    1日目
    2,880
    ( 3,168 )
    2日目
    2,880
    ( 3,168 )
    4日目
    1,333
    ( 1,466 )
    4日目
    3,419
    ( 3,761 )
    4日目
    3,723
    ( 4,095 )
    4日目
    4,209
    ( 4,630 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
    【用途】
    ・高所作業車への掲示に。
    【材質】
    ・ターポリン

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    たれ幕 高所作業中のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト