ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量マルチシールパテ 軽量タイプ

通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円
通常出荷日:4日目

因幡電機産業社の建築・内装用補修剤 軽量マルチシールパテ 軽量タイプ シリーズです

  • 色
    グレー
  • 容量(g)
    500
  • JANコード
    4518301130891
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    664-3048

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-7-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-7-Pの仕様・寸法情報

色
グレー
容量(g)
500
JANコード
4518301130891
質量(g)
500.000
トラスココード
664-3048
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-7-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542円
( 1,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

因幡電機産業社の建築・内装用補修剤 軽量マルチシールパテ 軽量タイプ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量マルチシールパテ 軽量タイプの型番MS-7-Pのページです。 型番MS-7-Pに関する仕様情報を記載しております。
軽量マルチシールパテ 軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量マルチシールパテ 軽量タイプ
マルチシールパテ 白
モルタル軽量パテ
速乾軽量パテ(内外部用)
アサヒペン 軽量パテ(内外部用)900ml
アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L
メーカー因幡電機産業因幡電機産業家庭化学アサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,542円1,542円1,113円1,121円 -2,244円3,742円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目〜9日目9日目
色グレーホワイト----
容量(g)5001000----
JANコード45183011308914518301130754----
質量(g)500.0001000.0----
トラスココード664-3048664-3087----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました