17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スロットル式軽量小型エアーグラインダー

通常単価(税別)
35,314
税込単価
38,845
通常出荷日:4日目

【特長】・運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます・先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130146898
  • ホース取付口
    15.9
  • 全長(mm)
    180
  • 排気
    側方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.53
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    13000
  • 適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm)
    100×15
  • 質量(g)
    850.000
  • トラスココード
    435-9022

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AGS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGS-100の仕様・寸法情報

JANコード
4949130146898
ホース取付口
15.9
全長(mm)
180
排気
側方
空気消費量([[M3]]/min)
0.53
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
13000
適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm)
100×15
質量(g)
850.000
トラスココード
435-9022
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,314
( 38,845 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます
・先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットル式軽量小型エアーグラインダーの型番AGS-100のページです。 型番AGS-100に関する仕様情報を記載しております。
スロットル式軽量小型エアーグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト