ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシールパテ 白

通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円
通常出荷日:4日目

因幡電機産業社の建築・内装用補修剤 マルチシールパテ 白 シリーズです

  • 色
    ホワイト
  • 容量(g)
    1000
  • JANコード
    4518301130754
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    664-3087

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-5-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-5-Pの仕様・寸法情報

色
ホワイト
容量(g)
1000
JANコード
4518301130754
質量(g)
1000.0
トラスココード
664-3087
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-5-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542円
( 1,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

因幡電機産業社の建築・内装用補修剤 マルチシールパテ 白 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシールパテ 白の型番MS-5-Pのページです。 型番MS-5-Pに関する仕様情報を記載しております。
マルチシールパテ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシールパテ 白
軽量マルチシールパテ 軽量タイプ
4.0kg しっくい(白)
セメント白華防止剤
タイル目地材 白 TM-600
タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2
メーカー因幡電機産業因幡電機産業エスコ家庭化学ミラコンミラコン
通常価格1,542円1,542円5,129円633円828円740円
通常出荷日4日目4日目1日目9日目3日目3日目
色ホワイトグレー----
容量(g)1000500----
JANコード45183011307544518301130891----
質量(g)1000.0500.000----
トラスココード664-3087664-3048----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました