17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄工PROセット2【2個入り】

通常単価(税別)
39,069
税込単価
42,976
通常出荷日:4日目

【特長】・黒皮・亜鉛メッキ剥がし、セラミック・コンクリートの面取りに最適です【用途】・黒皮・亜鉛メッキ...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130145013
  • 質量(g)
    2445.000
  • トラスココード
    418-5121
  • セット内容
    低速サンダー76(1台)、パワーダイヤディスク(1枚)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YIG-TPRO2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

YIG-TPRO2の仕様・寸法情報

JANコード
4949130145013
質量(g)
2445.000
トラスココード
418-5121
セット内容
低速サンダー76(1台)、パワーダイヤディスク(1枚)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YIG-TPRO2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,069
( 42,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒皮・亜鉛メッキ剥がし、セラミック・コンクリートの面取りに最適です
【用途】
・黒皮・亜鉛メッキ剥ぎ・セラミック・コンクリートの面取り
【材質】
・低速サンダー76(1台)+パワーダイヤディスク(1枚)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工PROセット2の型番YIG-TPRO2のページです。 型番YIG-TPRO2に関する仕様情報を記載しております。
鉄工PROセット2のレビュー
この商品のレビューはありません

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト