ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスマルチツール 18V バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
57,892
税込単価
63,681
通常出荷日:9日目

【特長】・ブレード取付1秒のスナップインシステムです・スターロック、スターロックプラスのブレードが使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GMF18V-34H4SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMF18V-34H4SETの仕様・寸法情報

トラスココード
690-9886
質量(g)
1800.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
282×91×89
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約48(空→70%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
振動角度
左右1.7°計3.4°
振動数(回/分)
10000~20000
バッテリー容量(Ah)
4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GMF18V-34H4SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,892
( 63,681 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード取付1秒のスナップインシステムです
・スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です
・細径グリップです
・高効率のECモーターです
・EMPが過負荷からモーターを保護します
【用途】
・木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断に
・木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチツール 18V バッテリー充電器セットの型番GMF18V-34H4SETのページです。 型番GMF18V-34H4SETに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツール 18V バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト