ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コードレスマルチツール(スターロックマックスタイプ)

通常単価(税別)
47,968
税込単価
52,765
通常出荷日:4日目

【特長】・スターロックマックス対応です・感動のハイパワーです・ブレード取付1秒、スナップインシステムで...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GMF18V-40H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMF18V-40Hの仕様・寸法情報

JANコード
4053423305043
トラスココード
697-9692
質量(g)
1200.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
振り子振動角度(度)
左右2.0
振り子振動数(min[[の-1乗]])
10000~20000
本体寸法(mm)
97×89×278
バッテリー電圧(V)
18
振動角度
左右2.0°計4.0°
振動数(回/分)
10000~20000

型番リスト

表示件数
型番
GMF18V-40H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,968
( 52,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターロックマックス対応です
・感動のハイパワーです
・ブレード取付1秒、スナップインシステムです
・ダイヤル式電子無段変速です
・アダプティブスピードコントロール搭載です
・ストップコントロール搭載です
・細径グリップです
・振動50%軽減(当社従来機種比較)です
・EMPが過負荷からモーターを保護します
・高効率のブラシレスモーターを採用しています
【用途】
・木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチツール(スターロックマックスタイプ)の型番GMF18V-40Hのページです。 型番GMF18V-40Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツール(スターロックマックスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチツール(スターロックマックスタイプ)
コードレスマルチツール本体のみ
万能糸のこ MOTO-SAW
コードレスマルチツール 18V バッテリー充電器セット
18Vコードレスマルチツール+バッテリー充電器セット
スクレーパー スターロック
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格47,96825,31220,15057,89270,4007,500 -
通常出荷日4日目1日目4日目9日目9日目1日目
JANコード405342330504331651408439668710364067244---
トラスココード697-9692215-7975118-8002690-9886693-1391-
質量(g)1200.01400.01100.0001800.01830.0-
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)-
振り子振動角度(度)左右2.02.8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト