ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

18Vコードレスマルチツール+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
73,234円
税込単価
80,557円
通常出荷日:9日目

【特長】・コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。・取付可能アクセサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GMF18V-40HSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GMF18V-40HSETの仕様・寸法情報

トラスココード
693-1391
質量(g)
1830.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
97×89×278
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約30(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
振動角度
左右2.0°計4.0°
振動数(回/分)
10000~20000
バッテリー容量(Ah)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GMF18V-40HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,234円
( 80,557円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。
・取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。
・ブレード取付1秒、スナップインシステムです。
・ダイヤル式電子無段変速
・ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。
・アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。
・振動50%軽減(当社従来機種比較)。
・細径グリップです。
・EMPが過負荷からモーターを保護、高効率のブラシレスモーター、LEDライト。
【用途】
・木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスマルチツール+バッテリー充電器セットの型番GMF18V-40HSETのページです。 型番GMF18V-40HSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスマルチツール+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスマルチツール+バッテリー充電器セット
コードレスマルチツール 18V バッテリー充電器セット
コードレスマルチツール(スターロックマックスタイプ)
コードレスマルチツール本体のみ
万能糸のこ MOTO-SAW
スクレーパー スターロック
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格73,234円60,196円49,670円31,969円18,711円6,797円 -
通常出荷日9日目9日目4日目1日目4日目1日目
トラスココード693-1391690-9886697-9692215-7975118-8002-
質量(g)1830.01800.01200.01400.01100.000-
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂-
本体寸法(mm)97×89×278282×91×8997×89×278305×89×62--
バッテリー電圧(V)18181818--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました