ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)

通常単価(税別)
5,441
税込単価
5,985
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TKC-174
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKC-174の仕様・寸法情報

JANコード
4550414335053
トラスココード
667-1075
コレット能力(mm)
1.5~13
シャンク径(mm)
H6.35mm
チャック能力(mm)
1.5~13
全長(mm)
100
質量(g)
252.000
材質1
鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
TKC-174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,441
( 5,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました
・従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました
・40V・18Vのインパクトドライバーに対応します
・先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です
・強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました
・強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています
【用途】
・ドリルでの穴あけ
・軸付砥石での研磨作業
【材質】
・鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)の型番TKC-174のページです。 型番TKC-174に関する仕様情報を記載しております。
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)のレビュー
この商品のレビューはありません

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト