ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

サビ取り、汚れ落とし用工具セット【40個入り】

通常単価(税別)
45,050円
税込単価
49,555円
通常出荷日:11日目

【特長】・軸径Φ3のサビ取り・汚れ落とし用工具をセットにしました【用途】・サビ取り・汚れ落としに【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y0900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

Y0900の仕様・寸法情報

JANコード
4580052438069
質量(g)
842.500
トラスココード
430-6547
軸径(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
Y0900
最小発注数量
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,050円
( 49,555円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径Φ3のサビ取り・汚れ落とし用工具をセットにしました
【用途】
・サビ取り・汚れ落としに
【材質】
・ブラシ:B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419(各1本)、バフ:F3206、F3208、F3210、F3213、F3215、F8121、F8221、F8351(各1本)、軸付ハードラビン砥石 R4901、R4911、R4921、R4931(各1本)、サンダー S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368(各1本)、TS-02(ケース1個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ取り、汚れ落とし用工具セットの型番Y0900のページです。 型番Y0900に関する仕様情報を記載しております。
サビ取り、汚れ落とし用工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取り、汚れ落とし用工具セット
サビ取りアフロ君(粒度240・150)
軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用
軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用
ミニモ 毛ブラシセット
六角軸ワイヤーブラシセット
メーカー日本精密機械工作SK-11トラスコ中山トラスコ中山ミニターE-Value
通常価格45,050円1,105円3,856円 -3,470円 -4,420円1,035円 -
通常出荷日11日目3日目1日目〜在庫品1日目〜5日目3日目
JANコード4580052438069-----
質量(g)842.500-----
トラスココード430-6547-----
軸径(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました