ファクトリーサプライ用品技術窓口

K型カラーうめ込み まな板(両面シボ付) K-3(カラーうめ込み9φ) イエロー 600×300mm 厚さ20mm

通常単価(税別)
12,187
税込単価
13,406
通常出荷日:11日目

【特長】・食材にごとに色分けが可能です【材質】・ポリエチレン(LDPE)

  • JANコード
    4549864023788
  • トラスココード
    386-2549
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    ポリエチレン(LDPE)
  • 奥行(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    20

ご注意

  • 殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K-3Y9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-3Y9の仕様・寸法情報

JANコード
4549864023788
トラスココード
386-2549
質量(g)
3600.0
材質1
ポリエチレン(LDPE)
奥行(mm)
300
厚さ(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-3Y9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,187
( 13,406 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食材にごとに色分けが可能です
【材質】
・ポリエチレン(LDPE)

ご注意

  • 殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K型カラーうめ込み まな板(両面シボ付) K-3(カラーうめ込み9φ) イエロー 600×300mm 厚さ20mmの型番K-3Y9のページです。 型番K-3Y9に関する仕様情報を記載しております。
K型カラーうめ込み まな板(両面シボ付) K-3(カラーうめ込み9φ) イエロー 600×300mm 厚さ20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト