ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ矢板引抜工具

通常単価(税別)
18,389円
税込単価
20,228円
通常出荷日:4日目

【特長】・矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行えます。【用途】・アルミ矢板...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    115
  • 全長(mm)
    410
  • 幅(mm)
    74
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    680-2735
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HAYTL-HNB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HAYTL-HNBの仕様・寸法情報

奥行(mm)
115
全長(mm)
410
幅(mm)
74
質量(g)
2600.0
トラスココード
680-2735
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAYTL-HNB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,389円
( 20,228円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行えます。
【用途】
・アルミ矢板用の引き抜き工具です。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ矢板引抜工具の型番HAYTL-HNBのページです。 型番HAYTL-HNBに関する仕様情報を記載しております。
アルミ矢板引抜工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ矢板引抜工具
パネルキャリア リフトマン
ステンレス製 精密ヤットコ
喰切 盛光
高級ツカミ箸 モリブデン平
平ツカミバシ
メーカーHoshinツノダトラスコ中山盛光盛光盛光
通常価格18,389円3,556円 -1,452円 -3,347円 -9,509円 -6,846円 -
通常出荷日4日目5日目1日目1日目9日目1日目
奥行(mm)115-----
全長(mm)410-----
幅(mm)74-----
質量(g)2600.0-----
トラスココード680-2735-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました