ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性コンクリートフロア用 フレッシュグリーン 14K

通常単価(税別)
41,554
税込単価
45,709
通常出荷日:9日目

【特長】・耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい為、駐車場や倉庫の床に最適です・1液架橋型で耐汚...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約12時間以上(20℃) 約24時間以上(冬期)
  • トラスココード
    376-3853
  • JANコード
    4972910234331
  • 質量(g)
    15230.0
  • 容量(kg)
    14
  • 塗布面積([[M2]])
    約 35~47(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/約 23~31(アスファルト)
  • 塗り重ね回数
    2回(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/3回(アスファルト)
  • フレッシュグリーン
  • 塗り重ね可能時間
    約4日以上(20℃)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、*カラーコンクリート・強化コンクリート・陸屋根(軽量コンクリート)、簡易アスファルト(ロードローラーで均一にしていないアスファルト面)、フォークリフトが頻繁に走る床、常に水が浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)、静電気を嫌う床、タイル・陶器・天然石には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00467655163140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00467655163140の仕様・寸法情報

乾燥時間
約12時間以上(20℃) 約24時間以上(冬期)
トラスココード
376-3853
JANコード
4972910234331
質量(g)
15230.0
容量(kg)
14
塗布面積([[M2]])
約 35~47(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/約 23~31(アスファルト)
塗り重ね回数
2回(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/3回(アスファルト)
フレッシュグリーン
塗り重ね可能時間
約4日以上(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00467655163140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,554
( 45,709 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい為、駐車場や倉庫の床に最適です
・1液架橋型で耐汚性・耐水性・防塵効果に優れ、工場の床も清潔に保ちます
・簡易防水効果があり、雨など、水のしみこみを防ぎます
・高光沢タイプで美しいツヤが長持ちします
・臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い塗料です
【用途】
・コンクリート・アスファルト床面、ベランダ、テラス、階段、廊下、駐車場、工場、遊歩道、サイクル道路に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、*カラーコンクリート・強化コンクリート・陸屋根(軽量コンクリート)、簡易アスファルト(ロードローラーで均一にしていないアスファルト面)、フォークリフトが頻繁に走る床、常に水が浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)、静電気を嫌う床、タイル・陶器・天然石には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性コンクリートフロア用 フレッシュグリーン 14Kの型番00467655163140のページです。 型番00467655163140に関する仕様情報を記載しております。
水性コンクリートフロア用 フレッシュグリーン 14Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性コンクリートフロア用 フレッシュグリーン 14K
水性コンクリートフロア用 ライトグレー 14K
水性コンクリート床用 グリーン 14L
水性コンクリート床用 グリーン 7L
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 14K
水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14K
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格41,55441,55429,12115,95927,99627,996
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約12時間以上(20℃) 約24時間以上(冬期)約12時間以上(20℃) 約24時間以上(冬期)約2時間(20℃) 約4時間(冬期)約2時間(20℃) 約4時間(冬期)約2時間(20℃)、約4時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード376-3853378-7536376-3904376-5566378-2835378-2845
JANコード497291023433149729102342944972910234010497291023301349729102801854972910280284
質量(g)15230.015230.020123.010292.015233.015233.0
容量(kg)1414----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました