ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性コンクリートフロア用 ライトグレー 14K

通常単価(税別)
41,554
税込単価
45,709
通常出荷日:9日目

【特長】・耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい為、駐車場や倉庫の床に最適です・1液架橋型で耐汚...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約12時間以上(20℃) 約24時間以上(冬期)
  • トラスココード
    378-7536
  • JANコード
    4972910234294
  • 質量(g)
    15230.0
  • 容量(kg)
    14
  • 塗布面積([[M2]])
    約 35~47(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/約 23~31(アスファルト)
  • 塗り重ね回数
    2回(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/3回(アスファルト)
  • ライトグレー
  • 塗り重ね可能時間
    約4日以上(20℃)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、*カラーコンクリート・強化コンクリート・陸屋根(軽量コンクリート)、簡易アスファルト(ロードローラーで均一にしていないアスファルト面)、フォークリフトが頻繁に走る床、常に水が浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)、静電気を嫌う床、タイル・陶器・天然石には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00467650653140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00467650653140の仕様・寸法情報

乾燥時間
約12時間以上(20℃) 約24時間以上(冬期)
トラスココード
378-7536
JANコード
4972910234294
質量(g)
15230.0
容量(kg)
14
塗布面積([[M2]])
約 35~47(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/約 23~31(アスファルト)
塗り重ね回数
2回(モルタル・コンクリート及び塗り替え)/3回(アスファルト)
ライトグレー
塗り重ね可能時間
約4日以上(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00467650653140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,554
( 45,709 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい為、駐車場や倉庫の床に最適です
・1液架橋型で耐汚性・耐水性・防塵効果に優れ、工場の床も清潔に保ちます
・簡易防水効果があり、雨など、水のしみこみを防ぎます
・高光沢タイプで美しいツヤが長持ちします
・臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い塗料です
【用途】
・コンクリート・アスファルト床面、ベランダ、テラス、階段、廊下、駐車場、工場、遊歩道、サイクル道路に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、*カラーコンクリート・強化コンクリート・陸屋根(軽量コンクリート)、簡易アスファルト(ロードローラーで均一にしていないアスファルト面)、フォークリフトが頻繁に走る床、常に水が浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)、静電気を嫌う床、タイル・陶器・天然石には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性コンクリートフロア用 ライトグレー 14Kの型番00467650653140のページです。 型番00467650653140に関する仕様情報を記載しております。
水性コンクリートフロア用 ライトグレー 14Kのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト