ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性ウレタン床用ニス 3分つやとうめい 3L

通常単価(税別)
11,036
税込単価
12,140
通常出荷日:9日目

【特長】・臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです・高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間30分(20℃) 約3時間(冬期)
  • トラスココード
    376-7163
  • JANコード
    4972910394059
  • 質量(g)
    3256.0
  • 容量(L)
    3
  • 塗布面積([[M2]])
    約20~24
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 3分つやとうめい
  • 塗り重ね可能時間
    3時間以上(20℃) 約6時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)・UV塗装やセラミック塗装をしたもの・常に水がかかる所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00717653601030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00717653601030の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間30分(20℃) 約3時間(冬期)
トラスココード
376-7163
JANコード
4972910394059
質量(g)
3256.0
容量(L)
3
塗布面積([[M2]])
約20~24
塗り重ね回数
2回
3分つやとうめい
塗り重ね可能時間
3時間以上(20℃) 約6時間以上(冬期)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00717653601030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,036
( 12,140 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです
・高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します
・すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません
・シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです
・食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです
【用途】
・屋内の木部・木製品
・木の床、フローリング、廊下、階段、家具、建具などに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)・UV塗装やセラミック塗装をしたもの・常に水がかかる所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ウレタン床用ニス 3分つやとうめい 3Lの型番00717653601030のページです。 型番00717653601030に関する仕様情報を記載しております。
水性ウレタン床用ニス 3分つやとうめい 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性ウレタン床用ニス 3分つやとうめい 3L
室内かべ用塗料 パールホワイト 3L
水性コンクリート床用 グリーン 7L
水性コンクリート床用 グリーン 14L
水性シリコン外かべ用 ライトグレー 14L
水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KG
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格11,0369,97515,76229,37926,90225,514
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約1時間30分(20℃) 約3時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約2時間(20℃) 約4時間(冬期)約2時間(20℃) 約4時間(冬期)約1時間(20℃) 約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード376-7163376-3906376-5566376-3904378-1235713-3145
JANコード497291039405949729102260084972910233013497291023401049729102376084972910029180
質量(g)3256.04814.010292.020123.017329.015233.0
容量(L)337141411.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト