ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性コンクリート床用 グリーン 7L

通常単価(税別)
15,959
税込単価
17,555
通常出荷日:9日目

【特長】・耐摩耗性、防塵効果に優れ、滑りにくい塗膜をつくるコンクリート床用塗料・簡易防水効果もあり、雨...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約2時間(20℃) 約4時間(冬期)
  • トラスココード
    376-5566
  • JANコード
    4972910233013
  • 質量(g)
    10292.0
  • 容量(L)
    7
  • 塗布面積([[M2]])
    約19~23
  • グリーン
  • 塗り重ね可能時間
    約24時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、プール・池など常に水に浸かっている所、フォークリフトなど重量車両が通る所、駐車場、耐溶剤性を必要とする床面、カラーコンクリート、強化コンクリート、新しいコンクリート面(約1ヶ月放置後、塗装してください)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00477654111070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00477654111070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約2時間(20℃) 約4時間(冬期)
トラスココード
376-5566
JANコード
4972910233013
質量(g)
10292.0
容量(L)
7
塗布面積([[M2]])
約19~23
グリーン
塗り重ね可能時間
約24時間以上(冬期)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00477654111070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959
( 17,555 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、防塵効果に優れ、滑りにくい塗膜をつくるコンクリート床用塗料
・簡易防水効果もあり、雨など水のしみ込みを防ぎます
・臭いが少なく、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
【用途】
・コンクリート・モルタルのベランダ、玄関フロアー、事務所、倉庫、工場に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、プール・池など常に水に浸かっている所、フォークリフトなど重量車両が通る所、駐車場、耐溶剤性を必要とする床面、カラーコンクリート、強化コンクリート、新しいコンクリート面(約1ヶ月放置後、塗装してください)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性コンクリート床用 グリーン 7Lの型番00477654111070のページです。 型番00477654111070に関する仕様情報を記載しております。
水性コンクリート床用 グリーン 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト