ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性木材保護塗料 とうめい 7L

通常単価(税別)
14,538円
税込単価
15,992円
通常出荷日:9日目

【特長】・木目をいかしたまま表面に塗膜を作らず着色するので、木材の持つ自然な風合いを引き立たせます・木...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 
  • トラスココード
    376-5522
  • JANコード
    4972910346515
  • 質量(g)
    6833.0
  • 容量(L)
    7
  • 塗布面積([[M2]])
    約 35~50
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 色
    とうめい
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かっている所、犬小屋・鳥小屋※塗装後も保護成分の臭いが若干残りますので、屋内木製品の塗装には不向きです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00247644001070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00247644001070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 
トラスココード
376-5522
JANコード
4972910346515
質量(g)
6833.0
容量(L)
7
塗布面積([[M2]])
約 35~50
塗り重ね回数
2回
色
とうめい
塗り重ね可能時間
2時間以上(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00247644001070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,538円
( 15,992円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目をいかしたまま表面に塗膜を作らず着色するので、木材の持つ自然な風合いを引き立たせます
・木材保護成分も配合されているので防虫・防腐・防カビ・防藻・UVカット効果を発揮します
・浸透性に優れ、耐久力が高い油性タイプ
・保護効果が高いので傷みやすいウッドデッキや木製外壁などに適しています
【用途】
・屋外の木部(ウッドデッキ ラティス パーゴラ ベンチ ログハウス 羽目板 板へい)に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かっている所、犬小屋・鳥小屋※塗装後も保護成分の臭いが若干残りますので、屋内木製品の塗装には不向きです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性木材保護塗料 とうめい 7Lの型番00247644001070のページです。 型番00247644001070に関する仕様情報を記載しております。
油性木材保護塗料 とうめい 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性木材保護塗料 とうめい 7L
油性木部保護塗料 チーク 14L
油性トップガード アイボリー 7L
油性トップガード うすねずみ色 7L
油性トップガード キャメルイエロー 3.2L
油性トップガード くろ 3.2L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格14,538円27,524円21,361円21,361円12,516円12,516円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード376-5522376-5552362-6246362-7851362-7838362-7775
JANコード497291034651549729103460034972910406851497291040682049729104067694972910406677
質量(g)6833.013672.09362.09222.04355.04323.0
容量(L)714773.23.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました