17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4芯延長ケーブル10m

通常単価(税別)
21,064
税込単価
23,170
通常出荷日:7日目

【特長】・4芯対タイプ高周波グラインダ用延長ケーブル

  • トラスココード
    415-9984
  • ケーブル長(m)
    10
  • JANコード
    4967833007841
  • 質量(g)
    1900.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

76331024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

76331024の仕様・寸法情報

トラスココード
415-9984
ケーブル長(m)
10
JANコード
4967833007841
質量(g)
1900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
76331024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,064
( 23,170 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4芯対タイプ高周波グラインダ用延長ケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4芯延長ケーブル10mの型番76331024のページです。 型番76331024に関する仕様情報を記載しております。
4芯延長ケーブル10mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト