ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRS

通常単価(税別)
33,462円
税込単価
36,808円
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です。・約22cmまでの段差を解消できます。・WHAT...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757034067
  • トラスココード
    654-9657
  • 質量(g)
    6100
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    700×300
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6
  • Aマーク
    対応
  • 材質2
    カラーアルマイト
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DRS-0780C-BE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRS-0780C-BEの仕様・寸法情報

JANコード
4968757034067
トラスココード
654-9657
質量(g)
6100
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
700×300
脚部伸縮ピッチ(mm)
6
Aマーク
対応
材質2
カラーアルマイト
最大使用質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRS-0780C-BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,462円
( 36,808円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です。
・約22cmまでの段差を解消できます。
・WHATNOTとのコラボレーション企画の商品です
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSの型番DRS-0780C-BEのページです。 型番DRS-0780C-BEに関する仕様情報を記載しております。
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRS
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB-1000
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSB-1000
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格33,462円24,068円24,823円21,081円14,523円 -7,587円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
JANコード4968757034067496875700930049687570341974968757009294-4968757078023
トラスココード654-9657336-0005582-7989336-0017-851-5184
質量(g)61009000.07900.07200-1600.0
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ主要部:アルミ合金
天板寸法(mm)700×3001200×4201000×4201000×300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました