ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト

通常単価(税別)
10,322円~16,026円
税込単価
11,354円~17,629円
通常出荷日:5日目

【特長】・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します・屋外に設置できる防水仕様です(IP45 防噴...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • 奥行(mm)
    192
  • 光源色
    白色LED
  • 点灯保持時間
    約5秒/30秒/3分間

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

明るさ(lm)

消費電流(W)

最小発注数量
4901087225453
134
205
788.000
667-5842
全点灯時 約1000
約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)
1個
4901087225460
139
204
998.000
667-5844
全点灯時 約2000
約22W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)
1個
4901087225477
139
240
1157.000
667-5843
全点灯時 約3000
約33W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,322円
( 11,354円 )
5日目
12,536円
( 13,790円 )
5日目
16,026円
( 17,629円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します
・屋外に設置できる防水仕様です(IP45 防噴流形)
・離れた場所から操作できるリモコン付です
・遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能です
・赤色警告灯を設定可能です
・電源直結対応です
【用途】
・防犯用に
・出入り口の明かり確保に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト
連動センサー付センサーライト
二面発光ACセンサーライト
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
屋外センサーライト ホームマークライト
もてなしライト・据置
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格10,322円-16,067円9,917円 -4,245円 -11,102円 -6,469円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
電源AC100VAC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz-AC100V50/60Hz単一形アルカリ電池×4本
奥行(mm)192本体:116/送信器:4815781--
光源色白色LED白色白色LED白色LED/電球色LED--
点灯保持時間約5秒/30秒/3分間約5秒から約10分間(点灯中に人を検知すると点灯し続けます。)約5秒/30秒/3分間約10秒(固定)約30秒(固定)-
よく一緒に購入される商品

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト