ファクトリーサプライ用品技術窓口

二面発光ACセンサーライト

通常単価(税別)
9,917円~12,587円
税込単価
10,909円~13,846円
通常出荷日:5日目

【特長】・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します・屋外に設置できる防水仕様です(IP45 防噴...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    167
  • 幅(mm)
    302
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 奥行(mm)
    157
  • 光源色
    白色LED
  • 点灯保持時間
    約5秒/30秒/3分間
  • 材質1
    ABS、PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

明るさ(lm)

消費電流(W)

最小発注数量
4901087226238
883.000
688-8492
約1500
約15
1個
4901087226245
1012.000
688-8502
約2200
約21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,917円
( 10,909円 )
5日目
12,587円
( 13,846円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します
・屋外に設置できる防水仕様です(IP45 防噴流形)
・上下二面発光で広範囲をしっかり照らせます
・常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します
・センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯します
【材質】
・ABS、PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二面発光ACセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二面発光ACセンサーライト
連動センサー付センサーライト
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト
ライティングバー
リモコンライティング
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格9,917円-16,067円4,245円 -10,322円 -3,073円9,479円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目4日目
高さ(mm)167本体:186/送信器:45121-121540
幅(mm)302本体:113/送信器:110--7070
電源AC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz-AC100V--
奥行(mm)157本体:116/送信器:4881192--
光源色白色LED白色白色LED/電球色LED白色LED--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト