ファクトリーサプライ用品技術窓口

連動センサー付センサーライト

通常単価(税別)
16,067円
税込単価
17,674円
通常出荷日:5日目

【特長】・AC100Vのコンセント式でしっかり明るいです・屋外で使用可能な防噴流形(IP45)です・屋...

詳細を確認
  • JANコード
    4901087225446
  • 高さ(mm)
    本体:186/送信器:45
  • 幅(mm)
    本体:113/送信器:110
  • 質量(g)
    856.000
  • トラスココード
    697-4232
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 奥行(mm)
    本体:116/送信器:48
  • 光源色
    白色
  • 点灯保持時間
    約5秒から約10分間(点灯中に人を検知すると点灯し続けます。)
  • 明るさ(lm)
    2200
  • 材質1
    本体:アルミ、PC、送信器:ABS、PC、受信器:PC
  • 消費電流(W)
    約20(待機時約1)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ESL-RS1202SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESL-RS1202SETの仕様・寸法情報

JANコード
4901087225446
高さ(mm)
本体:186/送信器:45
幅(mm)
本体:113/送信器:110
質量(g)
856.000
トラスココード
697-4232
電源
AC100V 50/60Hz
奥行(mm)
本体:116/送信器:48
光源色
白色
点灯保持時間
約5秒から約10分間(点灯中に人を検知すると点灯し続けます。)
明るさ(lm)
2200
材質1
本体:アルミ、PC、送信器:ABS、PC、受信器:PC
消費電流(W)
約20(待機時約1)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESL-RS1202SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,067円
( 17,674円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100Vのコンセント式でしっかり明るいです
・屋外で使用可能な防噴流形(IP45)です
・屋外配線に最適な防雨プラグ仕様です
・赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅します
・電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできます
・5秒から10分の間で点灯時間を自由に調整可能です
・点灯を開始する周囲の照度を調整可能です
・付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます
・本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます
【材質】
・本体:アルミ、PC、送信器:ABS、PC、受信器:PC
・本体:ESL-RS1202AC、連動センサー送信器:EWS-P33、連動センサー用受信器:ESL-EWS02

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連動センサー付センサーライトの型番ESL-RS1202SETのページです。 型番ESL-RS1202SETに関する仕様情報を記載しております。
連動センサー付センサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連動センサー付センサーライト
ライティングバー
ライティングバー
もてなしライト・据置
二面発光ACセンサーライト
リモコンライティング
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格16,067円2,266円3,073円6,469円9,917円 -9,479円 -
通常出荷日5日目1日目1日目4日目5日目4日目
JANコード4901087225446490108722151649010872215234901087197026--
高さ(mm)本体:186/送信器:457151215-16740
幅(mm)本体:113/送信器:1107070-30270
質量(g)856.000270.000530.000380.000--
トラスココード697-4232333-4895333-4904202-4587--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました