ファクトリーサプライ用品技術窓口

反動抑制スタンド

通常単価(税別)
16,681円
税込単価
18,349円
通常出荷日:4日目

【特長】・高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。・ネジ...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587314499
  • トラスココード
    109-8965
  • 質量(g)
    850.000
  • 適合機種
    VE-5000(P)-DL5、VE-6000P、VE-6000(P)-DL5、SDP全シリーズ
  • 最大反力(N・m)
    4.5
  • 材質1
    スタンド、シャフト:鉄
  • 材質2
    保持治具:ステンレス
  • シャフト長さ(mm)
    561
  • 可動範囲(mm)
    R300~480

ご注意

  • 電動ドライバーの重量負荷軽減には、ツールバランサーを併用して下さい。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

型番:

VRS-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VRS-5の仕様・寸法情報

JANコード
4907587314499
トラスココード
109-8965
質量(g)
850.000
適合機種
VE-5000(P)-DL5、VE-6000P、VE-6000(P)-DL5、SDP全シリーズ
最大反力(N・m)
4.5
材質1
スタンド、シャフト:鉄
材質2
保持治具:ステンレス
シャフト長さ(mm)
561
可動範囲(mm)
R300~480
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VRS-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,681円
( 18,349円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。
・ネジ締め時の衝撃を吸収し、負荷を軽減するので、正確なネジ締め作業を実現します。
【用途】
・組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度の向上に。
【材質】
・スタンド、シャフト:鉄
・保持治具:ステンレス

ご注意

  • 電動ドライバーの重量負荷軽減には、ツールバランサーを併用して下さい。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反動抑制スタンドの型番VRS-5のページです。 型番VRS-5に関する仕様情報を記載しております。
反動抑制スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反動抑制スタンド
垂直アーム
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
伸縮アーム
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格16,681円80,264円13,041円84,081円9,699円124,143円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目5日目
JANコード490758731449949075873145054907587012142490758731451249075870121354907587012128
トラスココード109-8965109-8971215-2820109-8966215-2834215-2818
質量(g)850.0003100.0310.000530.0210.0003960.0
適合機種VE-5000(P)-DL5、VE-6000P、VE-6000(P)-DL5、SDP全シリーズVEシリーズ全機種HFB-300-1VEシリーズ全機種HFB-300-1-
最大反力(N・m)4.555.255.25.2~10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました