ファクトリーサプライ用品技術窓口

HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H50 適用ツール外径:Φ42~50mm

通常単価(税別)
21,901円
税込単価
24,091円
通常出荷日:5日目

【特長】・横打ちが安定します【用途】・組み立てラインでの作業に・ドリルやグラインダー作業に【材質】・ア...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587012166
  • トラスココード
    215-2822
  • 質量(g)
    390.000
  • 最大反力(N・m)
    10
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    鉄

ご注意

  • HFB-Hシリーズでは、緩み止め防止及びツール破損防止のため、必ずゴムシートを挟み込んでツールを固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HFB-H50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HFB-H50の仕様・寸法情報

JANコード
4907587012166
トラスココード
215-2822
質量(g)
390.000
最大反力(N・m)
10
材質1
アルミ
材質2
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFB-H50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,901円
( 24,091円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横打ちが安定します
【用途】
・組み立てラインでの作業に
・ドリルやグラインダー作業に
【材質】
・アルミ
・鉄

ご注意

  • HFB-Hシリーズでは、緩み止め防止及びツール破損防止のため、必ずゴムシートを挟み込んでツールを固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H50 適用ツール外径:Φ42~50mmの型番HFB-H50のページです。 型番HFB-H50に関する仕様情報を記載しております。
HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H50 適用ツール外径:Φ42~50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H50 適用ツール外径:Φ42~50mm
HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H45 適用ツール外径:Φ37~45mm
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
垂直アーム
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格21,901円21,901円9,699円13,041円124,143円80,264円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
JANコード490758701216649075870121594907587012135490758701214249075870121284907587314505
トラスココード215-2822215-2837215-2834215-2820215-2818109-8971
質量(g)390.000380.000210.000310.0003960.03100.0
最大反力(N・m)10105.25.25.2~105
材質1アルミアルミ鉄鉄主柱:鉄主柱:鉄、ホルダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました