ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR

通常単価(税別)
134,654円
税込単価
148,119円
通常出荷日:4日目

【特長】・HFSやHFCに比べて狭い範囲や小さなワークの作業に適しています。・パイプや金具など部材の省...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587315236
  • トラスココード
    129-2462
  • 質量(g)
    2900.0
  • アーム長さ(mm)
    300+300
  • 適合機種
    VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)
  • 最大反力(N・m)
    4.5
  • 材質1
    主柱:ステンレス
  • 材質2
    ホルダー:鉄
  • 材質3
    アーム部:アルミ
  • 可動範囲(mm)
    R450~600

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

型番:

HFKCC-3-1DR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HFKCC-3-1DRの仕様・寸法情報

JANコード
4907587315236
トラスココード
129-2462
質量(g)
2900.0
アーム長さ(mm)
300+300
適合機種
VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)
最大反力(N・m)
4.5
材質1
主柱:ステンレス
材質2
ホルダー:鉄
材質3
アーム部:アルミ
可動範囲(mm)
R450~600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFKCC-3-1DR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,654円
( 148,119円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HFSやHFCに比べて狭い範囲や小さなワークの作業に適しています。
・パイプや金具など部材の省コスト化を図ったツール荷重1kgまでの機種です。
・取り付けられたネジ締めドライバーを垂直・水平/同じ角度で移動できます。
・ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツールを持ち替えずに操作できます。
・メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野向けに最適化しました。
・アームの動きがシンプルで、垂直移動が楽におこなえます。
【用途】
・組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度向上に。
【材質】
・主柱:ステンレス
・ホルダー:鉄
・アーム部:アルミ

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DRの型番HFKCC-3-1DRのページです。 型番HFKCC-3-1DRに関する仕様情報を記載しております。
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR
ハンドフリーアーム No.HFAC-3-1DR
伸縮アーム
垂直アーム
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格134,654円118,939円84,081円80,264円124,143円9,699円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目5日目
JANコード490758731523649075873152294907587314512490758731450549075870121284907587012135
トラスココード129-2462129-2461109-8966109-8971215-2818215-2834
質量(g)2900.03100.0530.03100.03960.0210.000
アーム長さ(mm)300+300302+300460~950471300+300-
適合機種VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)VEシリーズ全機種VEシリーズ全機種-HFB-300-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました