ファクトリーサプライ用品技術窓口

DINレールアールカットニッパ

通常単価(税別)
13,271円
税込単価
14,598円
通常出荷日:5日目

【特長】・切断後のアルミDINレールの角を片側づつ簡単に面取りできます。・ケガ防止に最適です。【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4953881466075
  • トラスココード
    410-7808
  • 全長(mm)
    200
  • 質量(g)
    340.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DRN4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRN4の仕様・寸法情報

JANコード
4953881466075
トラスココード
410-7808
全長(mm)
200
質量(g)
340.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRN4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,271円
( 14,598円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断後のアルミDINレールの角を片側づつ簡単に面取りできます。
・ケガ防止に最適です。
【用途】
・制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレールアールカットニッパの型番DRN4のページです。 型番DRN4に関する仕様情報を記載しております。
DINレールアールカットニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレールアールカットニッパ
ロングエンドプラニッパ
ピンゲートニッパ
エンドニッパ
ミニチュアエンドニッパ
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6442-115
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工クニペックス
通常価格13,271円4,875円3,850円3,455円2,980円12,046円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目2日目
JANコード49538814660754953881316240----
トラスココード410-7808368-9000368-9204368-9191239-8648-
全長(mm)200-----
質量(g)340.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました