ファクトリーサプライ用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
エンジニア
精密ドライバー DM
エンジニア
通常価格(税別):458円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
テクロック
小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)
通常価格(税別):6,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮型) EA724EJ
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目
尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
尾崎製作所
通常価格(税別):11,017円~
通常出荷日:3日目
新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,904円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・テスト使用や作業現場の常備工具として便利な特厚積層バフセットです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):738円~

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
5通常価格(税別):752円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,819円~