ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円
通常出荷日:5日目

【特長】・ランヤード一体式の胴ベルト型です。・ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456330366
  • 質量(g)
    1160.000
  • トラスココード
    712-9412
  • 材質1
    合成繊維
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ベルト色
    ブラック
  • 落下距離(m)
    3.3
  • ランヤード幅(mm)
    15
  • ランヤード長さ(mm)
    1400
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50
  • 最大自由落下距離(m)
    1.8
  • ランヤード色
    グレー
  • 材質2
    スチール
  • 材質3
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MATTR593
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MATTR593の仕様・寸法情報

JANコード
4992456330366
質量(g)
1160.000
トラスココード
712-9412
材質1
合成繊維
最大使用可能質量(kg)
100
ベルト色
ブラック
落下距離(m)
3.3
ランヤード幅(mm)
15
ランヤード長さ(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
最大自由落下距離(m)
1.8
ランヤード色
グレー
材質2
スチール
材質3
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MATTR593
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800円
( 21,780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤード一体式の胴ベルト型です。
・ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。
・巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。
・バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。
【用途】
・一般高所作業(高さ6.75m以下)に。
【材質】
・合成繊維
・スチール
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具の型番MATTR593のページです。 型番MATTR593に関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA
墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ スタンダードタイプ
メーカーマーベルジェフコム藤井電工藤井電工エスコ藤井電工
通常価格19,800円22,979円 -13,838円 -11,440円 -15,670円18,112円 -
通常出荷日5日目4日目〜9日目〜9日目〜2日目9日目〜
JANコード4992456330366-----
質量(g)1160.000-----
トラスココード712-9412-----
材質1合成繊維-----
最大使用可能質量(kg)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました