ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトフィット・Shuttoシリーズセット

通常単価(税別)
15,048円
税込単価
16,553円
通常出荷日:11日目

【特長】・ワークポジショニング用ベルトと腰回り4点セットになります・MAT-80B・MDP-SF02・...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456330656
  • 質量(g)
    1372.000
  • トラスココード
    174-7816
  • セット内容
    MAT-80B、MDP-SF02、MDP-SU62、MDP-SU85、MDP-300ABK

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAT-80BSETD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAT-80BSETDの仕様・寸法情報

JANコード
4992456330656
質量(g)
1372.000
トラスココード
174-7816
セット内容
MAT-80B、MDP-SF02、MDP-SU62、MDP-SU85、MDP-300ABK

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT-80BSETD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,048円
( 16,553円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークポジショニング用ベルトと腰回り4点セットになります
・MAT-80B
・MDP-SF02
・MDP-SU62
・MDP-SU85
・MDP-300ABK

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトフィット・Shuttoシリーズセットの型番MAT-80BSETDのページです。 型番MAT-80BSETDに関する仕様情報を記載しております。
ソフトフィット・Shuttoシリーズセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトフィット・Shuttoシリーズセット
フルハーネス用ランヤード ノビロン
WAIST GEAR αシリーズセット
胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SS
DBI-サラ(TM) Lad-Saf 垂直親綱用ブラケットセット/脱着式スリーブ
メーカーマーベルマーベルマーベルTJMデザインタジマツールスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格15,048円12,943円18,364円 -10,498円58,433円43,635円 -
通常出荷日11日目2日目11日目1日目9日目1日目
JANコード49924563306564992456330120----
質量(g)1372.000780----
トラスココード174-7816161-1092----
セット内容MAT-80B、MDP-SF02、MDP-SU62、MDP-SU85、MDP-300ABK-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました