ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーバフ

通常単価(税別)
8,254円
税込単価
9,079円
通常出荷日:4日目

【特長】・片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。・柔らかいバックアップパットが...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309175245
  • トラスココード
    108-5129
  • 質量(g)
    340.000
  • 材質1
    ウール
  • 外径(mm)
    228.6

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • スーパーバフ用アダプターを装着し使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5705
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5705の仕様・寸法情報

JANコード
4550309175245
トラスココード
108-5129
質量(g)
340.000
材質1
ウール
外径(mm)
228.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5705
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,254円
( 9,079円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。
・柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
【用途】
・バフ研磨に。
【材質】
・ウール

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • スーパーバフ用アダプターを装着し使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーバフの型番5705のページです。 型番5705に関する仕様情報を記載しております。
スーパーバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーバフ
3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm
パーフェクト・イット(TM) 仕上げコンパウンド
フックイットディスクパッド20352
3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,254円956円5,284円9,857円5,734円7,985円
通常出荷日4日目1日目6日目4日目19日目1日目
JANコード455030917524549016905084314519001013729454862384487945486232479604547452696147
トラスココード108-5129835-8989836-3336693-1064567-3582836-3335
質量(g)340.00015.00015.0001029.000143.00015.000
材質1ウール人口羊毛●合成ゴム----
外径(mm)228.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました