ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器

通常単価(税別)
74,942円
税込単価
82,436円
通常出荷日:5日目

【特長】・高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです・実際の垂直方向がディスプレ...

詳細を確認
  • トラスココード
    684-0842
  • ケーブル長(m)
    1.5
  • 質量(g)
    940.000
  • カメラヘッド径(mm)
    8.3
  • モニターサイズ(インチ)
    5
  • 奥行(mm)
    66
  • 高さ(mm)
    242
  • 電圧(V)
    DC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 電源(V)
    単3アルカリ乾電池×4本またはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー
  • 幅(mm)
    140
  • 容量(Ah)
    3
  • カメラ解像度
    1280×720ピクセル
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GIC5-27CSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GIC5-27CSETの仕様・寸法情報

トラスココード
684-0842
ケーブル長(m)
1.5
質量(g)
940.000
カメラヘッド径(mm)
8.3
モニターサイズ(インチ)
5
奥行(mm)
66
高さ(mm)
242
電圧(V)
DC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
電源(V)
単3アルカリ乾電池×4本またはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー
幅(mm)
140
容量(Ah)
3
カメラ解像度
1280×720ピクセル
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GIC5-27CSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,942円
( 82,436円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです
・実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能付きです
・内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます
・カメラケーブルIP67、オイル耐性があります
・本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます
・5段階照度調整可能なLEDライトです
・プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます
【用途】
・狭小部の確認、検査に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器の型番GIC5-27CSETのページです。 型番GIC5-27CSETに関する仕様情報を記載しております。
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セット
工業用内視鏡 スネークスコープ
工業用内視鏡 ボアスコープ
リチウムイオンバッテリー・充電器
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
メーカーボッシュボッシュカスタムSK-11リジッドリジッド
通常価格74,942円69,507円50,594円10,394円26,938円 -2,208,058円
通常出荷日5日目5日目4日目3日目1日目〜1日目
トラスココード684-0842684-0843----
ケーブル長(m)1.51.5----
質量(g)940.000940.000----
カメラヘッド径(mm)8.38.3----
モニターサイズ(インチ)54.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました