ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
69,507円
税込単価
76,458円
通常出荷日:5日目

【特長】・高解像度800×480ピクセルの4.3インチ大型ディスプレイです。・実際の”上”がどの方向か...

詳細を確認
  • トラスココード
    684-0843
  • ケーブル長(m)
    1.5
  • 質量(g)
    940.000
  • カメラヘッド径(mm)
    8.3
  • モニターサイズ(インチ)
    4.3
  • 奥行(mm)
    66
  • 高さ(mm)
    242
  • 電圧(V)
    DC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 電源(V)
    単3アルカリ乾電池×4本またはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー
  • 幅(mm)
    140
  • 容量(Ah)
    3
  • カメラ解像度
    1280×720ピクセル
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GIC4-23CSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GIC4-23CSETの仕様・寸法情報

トラスココード
684-0843
ケーブル長(m)
1.5
質量(g)
940.000
カメラヘッド径(mm)
8.3
モニターサイズ(インチ)
4.3
奥行(mm)
66
高さ(mm)
242
電圧(V)
DC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
電源(V)
単3アルカリ乾電池×4本またはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー
幅(mm)
140
容量(Ah)
3
カメラ解像度
1280×720ピクセル
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GIC4-23CSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,507円
( 76,458円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度800×480ピクセルの4.3インチ大型ディスプレイです。
・実際の”上”がどの方向かわかるUp表示です。
・内蔵メモリに静止画を保存できます。
・カメラケーブルIP67、オイル耐性があります。
・本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。
・照度調整可能なLEDライトです。
・プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
【用途】
・狭小部の確認、検査に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セットの型番GIC4-23CSETのページです。 型番GIC4-23CSETに関する仕様情報を記載しております。
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セット
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器
工業用内視鏡 スネークスコープ
工業用内視鏡 ボアスコープ
リチウムイオンバッテリー・充電器
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
メーカーボッシュボッシュカスタムSK-11リジッドリジッド
通常価格69,507円74,942円50,594円10,394円26,938円 -2,208,058円
通常出荷日5日目5日目4日目3日目1日目〜1日目
トラスココード684-0843684-0842----
ケーブル長(m)1.51.5----
質量(g)940.000940.000----
カメラヘッド径(mm)8.38.3----
モニターサイズ(インチ)4.35----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました