17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5本組 スタビーダブルフレックスギアレンチセット

通常単価(税別)
12,627
税込単価
13,890
通常出荷日:5日目

【特長】・狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するスタビーダブルフレックス仕様です・ギア数90山(送り角...

詳細を確認
  • JANコード
    4989530615846
  • トラスココード
    355-5589
  • 明細
    5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット8・10・12・13・14mm(キャンバス地ポーチ入)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DFGS-5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DFGS-5Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989530615846
トラスココード
355-5589
明細
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット8・10・12・13・14mm(キャンバス地ポーチ入)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DFGS-5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,627
( 13,890 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するスタビーダブルフレックス仕様です
・ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組 スタビーダブルフレックスギアレンチセットの型番DFGS-5Sのページです。 型番DFGS-5Sに関する仕様情報を記載しております。
5本組 スタビーダブルフレックスギアレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 スタビーダブルフレックスギアレンチセット
4イン1リバースラチェットレンチ
8本組/5.5-19mm 両口スパナ
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
10本組/5.5-14mm 片目片口スパナ
10本組/5.5-27mm 両口めがねレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,6272,2289,2575,08011,67119,321
通常出荷日5日目6日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49895306158464989530030656----
トラスココード355-5589853-3515----
明細5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット8・10・12・13・14mm(キャンバス地ポーチ入)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました