ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン ビックリアガン FOR 2KG

通常単価(税別)
17,914円
税込単価
19,705円
通常出荷日:7日目

【特長】・半透明で残量が見えます・セメダイン、タイルエースF・タイルエース石材等フィルムパックタイプ2...

詳細を確認
  • JANコード
    4560413202249
  • トラスココード
    709-7635
  • 質量(g)
    1000.0
  • 全高(mm)
    210
  • 全長(mm)
    490
  • 筒直径(mm)
    85

ご注意

  • 本製品にはノズルが付属されていないため、別売りのソーセージノズルFOR2KG(品番JMC200N)をご用意ください。
  • 別売りのノズルは1袋9個入りとなります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JMC200G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JMC200Gの仕様・寸法情報

JANコード
4560413202249
トラスココード
709-7635
質量(g)
1000.0
全高(mm)
210
全長(mm)
490
筒直径(mm)
85

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JMC200G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,914円
( 19,705円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明で残量が見えます
・セメダイン、タイルエースF・タイルエース石材等フィルムパックタイプ2KGの専用ガンです
【用途】
・2KGフィルムパック製品に
・ビート塗布張用
・ダンゴ張用

ご注意

  • 本製品にはノズルが付属されていないため、別売りのソーセージノズルFOR2KG(品番JMC200N)をご用意ください。
  • 別売りのノズルは1袋9個入りとなります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン ビックリアガン FOR 2KGの型番JMC200Gのページです。 型番JMC200Gに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン ビックリアガン FOR 2KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン ビックリアガン FOR 2KG
ソーセージガン550 XA-691
ノズル・キャップセット
クリーンパックガン CG(フィルムパック製品用)
クリーンキャップ5(ソーセージガン550用ノズル)
コンボイエレキテル用7.2V充電池 14Ah
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインTJMデザインタジマツール
通常価格17,914円7,587円949円3,864円469円14,467円
通常出荷日7日目7日目6日目7日目2日目1日目
JANコード45604132022494920264020032490176139399749017617021334901761380195-
トラスココード709-7635249-2246168-4084249-2242191-6898-
質量(g)1000.01400.011.600900.0007.000-
全高(mm)210-----
全長(mm)490-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました