ファクトリーサプライ用品技術窓口

高通気SMS製続服 AZ GUARD33045【50個入り】

通常単価(税別)
52,096円
税込単価
57,306円
通常出荷日:5日目

【特長】・通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。【用途】・粉じん対策...

詳細を確認
  • トラスココード
    564-1121
  • JANコード
    4939399520614
  • 質量(g)
    7600.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(SMS)
  • 色
    白
  • 適合身長(cm)
    158-170
  • 適合胸囲(cm)
    84-104
  • 箱入数(着)
    50
  • タイプ
    つなぎ服
  • サイズ
    L

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • ゴミ削減のため個包装ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AZGUARD33045-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

AZGUARD33045-Lの仕様・寸法情報

トラスココード
564-1121
JANコード
4939399520614
質量(g)
7600.000
材質1
ポリプロピレン(SMS)
色
白
適合身長(cm)
158-170
適合胸囲(cm)
84-104
箱入数(着)
50
タイプ
つなぎ服
サイズ
L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZGUARD33045-L
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,096円
( 57,306円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
【用途】
・粉じん対策用。
【材質】
・ポリプロピレン(SMS)

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • ゴミ削減のため個包装ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高通気SMS製続服 AZ GUARD33045の型番AZGUARD33045-Lのページです。 型番AZGUARD33045-Lに関する仕様情報を記載しております。
高通気SMS製続服 AZ GUARD33045のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高通気SMS製続服 AZ GUARD33045
SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
PP製 保護服 ヤッケ
SMS製 ズボン
SMS製 ジャンパー (フード付)
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格52,096円1,050円1,586円782円965円 -1,033円 -
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目1日目
トラスココード564-1121819-8902819-8967819-8941--
JANコード4939399520614493939950693949393995000674939399504256--
質量(g)7600.000252.000182.000117.000--
材質1ポリプロピレン(SMS)SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)タイベック[[R下]](ポリエチレン)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン不織布(SMS)ポリプロピレン不織布(SMS)
色白白白白白白
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました