ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソーGCB120用替刃【2個入り】

通常単価(税別)
9,393円
税込単価
10,332円
通常出荷日:4日目

【特長】・折れにくく長寿命のバイメタル製です・2本入り【用途】・GCB120用バンドソーブレード替刃に...

詳細を確認
  • トラスココード
    661-9767
  • 全長(mm)
    1140
  • JANコード
    4059952622583
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    バイメタル鋼
  • 山数
    14
  • 適合機種
    GCB120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608649007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

2608649007の仕様・寸法情報

トラスココード
661-9767
全長(mm)
1140
JANコード
4059952622583
質量(g)
106.000
材質1
バイメタル鋼
山数
14
適合機種
GCB120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608649007
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,393円
( 10,332円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくく長寿命のバイメタル製です
・2本入り
【用途】
・GCB120用バンドソーブレード替刃に
・金属切断に
【材質】
・バイメタル鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーGCB120用替刃の型番2608649007のページです。 型番2608649007に関する仕様情報を記載しております。
バンドソーGCB120用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーGCB120用替刃
コードレスバンドソー(本体のみ)
コードレスバンドソー
バンドソーベース GCBBASE
バンドソー替刃 汎用刃
バンドソー替刃 木工仕上用
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュSK-11SK-11
通常価格9,393円45,800円72,512円40,666円1,378円1,378円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目在庫品1日目5日目
トラスココード661-9767207-7190678-4317678-4316--
全長(mm)1140200530700--
JANコード4059952622583316514099814740599526171214053423254471--
質量(g)106.0003300.06500.022800.0--
材質1バイメタル鋼ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト