ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソーベース GCBBASE

通常単価(税別)
41,351
税込単価
45,486
通常出荷日:4日目

【特長】・バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です・クランプ付き・ホイール付き【用途】・金...

詳細を確認
  • トラスココード
    678-4316
  • 全長(mm)
    700
  • JANコード
    4053423254471
  • 質量(g)
    22800.0
  • 適合機種
    GCB120、GCB18V-127
  • 厚さ(mm)
    290
  • 幅(mm)
    230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GCBBASE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCBBASEの仕様・寸法情報

トラスココード
678-4316
全長(mm)
700
JANコード
4053423254471
質量(g)
22800.0
適合機種
GCB120、GCB18V-127
厚さ(mm)
290
幅(mm)
230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCBBASE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,351
( 45,486 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です
・クランプ付き
・ホイール付き
【用途】
・金属の切断作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーベース GCBBASEの型番GCBBASEのページです。 型番GCBBASEに関する仕様情報を記載しております。
バンドソーベース GCBBASEのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト