ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスバンドソー

通常単価(税別)
72,000
税込単価
79,200
通常出荷日:4日目

【特長】・最大127mm切断可能です・面一切断ポジションを搭載しています・火花も切粉も飛ばない、静かで...

詳細を確認
  • トラスココード
    678-4317
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    127
  • 全高(mm)
    280
  • 全長(mm)
    530
  • 全幅(mm)
    210
  • JANコード
    4059952617121
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切断能力角パイプ(mm)
    127

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • バンドソーベースGCB120BASEは取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GCB18V-127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCB18V-127の仕様・寸法情報

トラスココード
678-4317
切断能力丸パイプ(φmm)
127
全高(mm)
280
全長(mm)
530
全幅(mm)
210
JANコード
4059952617121
質量(g)
6500.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)
18
切断能力角パイプ(mm)
127

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCB18V-127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,000
( 79,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大127mm切断可能です
・面一切断ポジションを搭載しています
・火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です
・工具不要で簡単にブレードが交換できます
・暗所の作業に威力を発揮するLEDライトを装備しています
・別売のバンドソーベースGCBBASEを取付可能です
・別売ベースを使用しての固定切断が可能です
【用途】
・鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • バンドソーベースGCB120BASEは取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスバンドソーの型番GCB18V-127のページです。 型番GCB18V-127に関する仕様情報を記載しております。
コードレスバンドソーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト