ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東正車輛 ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式) |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
119,169円 ( 131,086円 ) | 11日目 |
119,169円 ( 131,086円 ) | 11日目 |
156,032円 ( 171,635円 ) | 11日目 |
【特長】
・力強いねじ締めで、安定した組立品質確保に貢献です。
・XYロボットに搭載可能です。
・自動締め付けにより、省人化、無人化を実現しました。
・ブラシレスモータのため長寿命、ブラシ交換が不要です。
・ドライバの取付けはひし形カップリングタイプです。
・トルクアップ信号を出力します。
・シーケンサに接続して、スタート、正転、逆転を制御します。
・ノイズ対策にて誤動作を防止、各入出力信号は、ドライバ内部回路とフォトカプラによって電気的に絶縁
【用途】
・自動機用
【材質】
・トルク調整リングカバー:樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

ベッセル
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
0通常価格(税別):45,622円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~