ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノワイプ【3000個入り】

通常単価(税別)
17,890
税込単価
19,679
通常出荷日:5日目

【特長】・厚手感のある4つ折りシートです・自己発塵が少なくクリーンな環境下でのワイピングに適した設計で...

詳細を確認
  • JANコード
    4901750634803
  • トラスココード
    397-0426
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    レーヨン
  • ケース入数
    100枚×30パック
  • シートサイズ(mm)
    250×250
  • ホワイト
  • 短辺(mm)
    250
  • 長辺(mm)
    250
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    ポリオレフィン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

63482
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3000個入り)

63482の仕様・寸法情報

JANコード
4901750634803
トラスココード
397-0426
質量(g)
6000.0
材質1
レーヨン
ケース入数
100枚×30パック
シートサイズ(mm)
250×250
ホワイト
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
材質2
ポリエステル
材質3
ポリオレフィン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
63482
最小発注数量
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,890
( 19,679 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手感のある4つ折りシートです
・自己発塵が少なくクリーンな環境下でのワイピングに適した設計です
・低溶出イオン設計です
【用途】
・クリーンエリアでの拭き取り作業に
【材質】
・レーヨン
・ポリエステル
・ポリオレフィン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノワイプの型番63482のページです。 型番63482に関する仕様情報を記載しております。
テクノワイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノワイプ
テクノワイプ LR50-M8 PL
キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ
テクノワイプ LR100-M
テクノワイプ LR100-S
テクノワイパー CRN500
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアアズワンアズワンアズワン
通常価格17,89026,40138,62622,76919,13435,949 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490175063480349017506342164901750631307---
トラスココード397-0426601-4579432-2771---
質量(g)6000.072007500.0---
材質1レーヨン-ポリエステル---
ケース入数100枚×30パック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました