ファクトリーサプライ用品技術窓口

HK-400A用 補用品ストレーナASSY(68203)

通常単価(税別)
17,813円
税込単価
19,594円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・日東 HK-400A用 補用品ストレーナASSY(68203)・HK-400A用の補用品...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    68
  • 電源(V)
    DC24
  • 幅(mm)
    φ90
  • JANコード
    4992338682033
  • 質量(g)
    267.000
  • トラスココード
    697-6676

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

68203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

68203の仕様・寸法情報

高さ(mm)
68
電源(V)
DC24
幅(mm)
φ90
JANコード
4992338682033
質量(g)
267.000
トラスココード
697-6676

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
68203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,813円
( 19,594円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・日東 HK-400A用 補用品ストレーナASSY(68203)
・HK-400A用の補用品ストレーナASSYです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HK-400A用 補用品ストレーナASSY(68203)の型番68203のページです。 型番68203に関する仕様情報を記載しております。
HK-400A用 補用品ストレーナASSY(68203)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HK-400A用 補用品ストレーナASSY(68203)
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5
ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)
グリス用ハンドバケットポンプ
グリースチャージガン用ホース
メーカー日東工器ヤマダコーポレーションKTC(京都機械工具)トラスコ中山ヤマダコーポレーションエスコ
通常価格17,813円409,272円18,242円1,105円 -72,504円 -21,585円 -
通常出荷日7日目11日目4日目1日目〜5日目1日目
高さ(mm)68-----
電源(V)DC24-----
幅(mm)φ90-----
JANコード4992338682033-----
質量(g)267.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました