ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモークジェネレーター

通常単価(税別)
50,948円
税込単価
56,043円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・スモークジェネレーター・安全な煙で気流の流れを見ることができます

  • トラスココード
    356-9376
  • 質量(g)
    110.000
  • 高さ(mm)
    185
  • 幅(mm)
    35
  • 奥行(mm)
    35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SG-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SG-1の仕様・寸法情報

トラスココード
356-9376
質量(g)
110.000
高さ(mm)
185
幅(mm)
35
奥行(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,948円
( 56,043円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スモークジェネレーター
・安全な煙で気流の流れを見ることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモークジェネレーターの型番SG-1のページです。 型番SG-1に関する仕様情報を記載しております。
スモークジェネレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモークジェネレーター
二酸化炭素モニター
防爆型ポケッタブル酸素モニター
光明理化学 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)
拡散式ポータブル酸素モニタ
ポケッタブルSO2モニタ
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格50,948円70,060円67,901円154,264円144,060円102,204円
通常出荷日8日目19日目19日目14日目14日目14日目
トラスココード356-9376421-8397364-5305805-1689557-0115557-0131
質量(g)110.000200.000150.000550.000740.000100.000
高さ(mm)18511556---
幅(mm)3566105---
奥行(mm)353529---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました