ファクトリーサプライ用品技術窓口

二酸化炭素モニター

通常単価(税別)
70,060円
税込単価
77,066円
通常出荷日:19日目

【特長】・経済産業省ガイドライン対応製品です・壁掛けも可能です・手動校正機能付きです・消毒用アルコール...

詳細を確認
  • トラスココード
    421-8397
  • 質量(g)
    200.000
  • 対象ガス
    二酸化炭素(CO2)
  • 高さ(mm)
    115
  • 幅(mm)
    66
  • 奥行(mm)
    35
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm)
    0~10000

ご注意

  • ACアダプタ、コード別売り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TG-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TG-01の仕様・寸法情報

トラスココード
421-8397
質量(g)
200.000
対象ガス
二酸化炭素(CO2)
高さ(mm)
115
幅(mm)
66
奥行(mm)
35
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0~10000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,060円
( 77,066円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済産業省ガイドライン対応製品です
・壁掛けも可能です
・手動校正機能付きです
・消毒用アルコールの影響を受けません
・ファンによる吸引タイプのため環境の変化に素早く順応します
・有機ELにより、暗い場所でも視認性が良いです
・任意設定したCO2濃度を2段式の警報でお知らせします
・ロギング機能搭載です
・CO2の他に温湿度も表示します
【用途】
・換気の効果確認に

ご注意

  • ACアダプタ、コード別売り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二酸化炭素モニターの型番TG-01のページです。 型番TG-01に関する仕様情報を記載しております。
二酸化炭素モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二酸化炭素モニター
防爆型ポケッタブル酸素モニター
スモークジェネレーター
携帯形酸素・硫化水素測定器
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
ポケッタブルSO2モニタ
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格70,060円67,901円50,948円246,104円200,184円102,204円
通常出荷日19日目19日目8日目14日目14日目14日目
トラスココード421-8397364-5305356-9376805-1686805-1687557-0131
質量(g)200.000150.000110.000550.000550.000100.000
対象ガス二酸化炭素(CO2)--硫化水素・酸素可燃性ガス・酸素二酸化硫黄
高さ(mm)11556185---
幅(mm)6610535---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました