ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ

通常単価(税別)
17,506円
税込単価
19,257円
通常出荷日:4日目

【特長】・ソーラー充電・AC充電兼用のLEDセンサーライトです・非常時のモバイルバッテリーとしても使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305066133
  • トラスココード
    683-0054
  • 光源色
    昼光色
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    センサーライト:ABS、PC
  • 明るさ(lm)
    1100
  • 使用電球(W)
    10
  • 点灯保持時間
    20秒
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー3.7V 7200mAh
  • 屋内/屋外
    屋内・屋外兼用
  • 検知距離最長(m)
    7

ご注意

  • 天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SOL-10S5T-N3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SOL-10S5T-N3の仕様・寸法情報

JANコード
4937305066133
トラスココード
683-0054
光源色
昼光色
質量(g)
1800.0
材質1
センサーライト:ABS、PC
明るさ(lm)
1100
使用電球(W)
10
点灯保持時間
20秒
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V 7200mAh
屋内/屋外
屋内・屋外兼用
検知距離最長(m)
7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOL-10S5T-N3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,506円
( 19,257円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー充電・AC充電兼用のLEDセンサーライトです
・非常時のモバイルバッテリーとしても使用できます
【用途】
・屋外資材置場や現場の仮囲いに
・仮設トイレなどの簡易照明に
・駐車場や駐輪場の夜間照明に
・マンション・住宅の外構照明に
・自治会・町内会の掲示板に
【材質】
・センサーライト:ABS、PC
・灯具、ソーラーパネル

ご注意

  • 天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパの型番SOL-10S5T-N3のページです。 型番SOL-10S5T-N3に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ
防雨型LEDベースライト20形
LEDベースライト40形 反射笠型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LEDチューブライトマルチ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,506円15,847円29,213円17,563円134,280円6,955円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
JANコード493730506613349373050663934937305060254493730505526749373050588794937305054406
トラスココード683-0054709-4666439-2091162-3638249-8720109-8984
光源色昼光色5000昼白色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色
質量(g)1800.01000.01900.02500.07600.0356
材質1センサーライト:ABS、PC本体:PCベースユニット:PC、アルミベース:鋼板透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました